电缆管理板 带前盖

型号: DK 7158035

电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出,通过装有刷条的开口从后方插入。

型号:
DK 7158035
产品描述
电缆铺设区的上面带有开口,转接电缆可从这里导入。前面是电缆管理板,配有一个翻盖和快速锁定装置,可实现最佳的电缆操作和管理。电缆可从后面通过一个带刷条的开口引入。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
1.684 kg
毛重
1.746 kg
税率号
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
DK 电缆管理板 2U