电缆束线槽板 482.6 mm (19")
商品编号: DK 7149.035
用于收集分路电缆。
- 商品编号:
- DK 7149.035
- 产品描述
- 用于固定铺设电缆。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 100 mm - 高度单位
- 3 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.994 kg
- 毛重
- 2.194 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
用于收集分路电缆。