电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上 商品编号: DK 7016.100 在所有 482.6 mm (19") 平面之间进行固定,用于电缆扎带。 本产品已停止供应于: 2021年10月31日 推荐的替代产品: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7016.100 型式 C 型安装角轨 产品描述 用于在所有 482.6 mm (19″) 平面之间进行固定,用于电缆扎带和电缆夹。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 尺寸 宽度: 482.6 mm 包装单元 6 件 净重 2.13 kg 毛重 2.311 kg 税率号 73269098 EAN 4028177147300 ETIM 9 EC000386 ECLASS 8.0 27400604 产品描述 DK C型安装轨