完整系统 CAT 6 用于网络电缆管理器

型号: DK 7044.110

网络电缆管理器完整系统革新了深度为 800 mm 以上的所有网络机架内的结构化布线方案。电缆超出的长度 - 无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回。

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 摇架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨

网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架

型号:
DK 7044.110
产品描述
先进的网络基础设施具有最高的性能和最大的布线灵活性。在此,网络电缆管理器 (NCO) 是组成部分之一。坚固的 1 U 安装框架预装有 24 个电缆盒,并将安装速度提高了 8 倍之多,从而实现了传统结构化布线的变革。
您的获益
电缆很少会乱七八糟——从而确保了不会阻碍网络交换机区域内的空气循环
始终具有正确的长度:电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回
每条电缆接受 100% 测试并根据测量记录进行交货
前端访问——因此也非常适合在深 800 mm 以上的机架中进行改装
技术数据
CAT 6 电缆 STP
每条电缆 2 x RJ 45 插头
已屏蔽 RJ 45 插头,带镀金插脚
每个插入式模件盒可使用的最大电缆长度:1.6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% 铜, 250 MHz
使用范围
可用在所有深度最小为 800 mm 的网络机柜中
作用方式
固定在前后 19" 平面上
材料
安装框架:钢板
插入式模件盒:不锈钢 ,塑料 (POM)
颜色
安装框架:RAL 9005
电缆:黑色
供货范围
完整系统 CAT 6
24 个 CAT 6 插入式模件盒
安装套件
包括固定件
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 44 mm
深度: 600 mm
工作温度范围
10 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
95 %
相对空气湿度(不冷凝)
10 %
包装单元
1 件
净重
11.5 kg
毛重
12 kg
税率号
73269098
EAN
4028177917217
ECLASS 8.0
27189265
产品描述
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
资料
说明书