安装框架 用于网络电缆管理器

型号: DK 7044010

坚固的 1 U 安装框架,用于 24 个电缆盒。用于网络电缆管理器的个性化配置。

型号:
DK 7044010
型式
商品可以配置,可选择选装项
产品描述
坚固的 1 U 安装框架,用于 24 个电缆盒。用于网络电缆管理器的个性化配置。
您的获益
电缆很少会乱七八糟——从而确保了不会阻碍网络交换机区域内的空气循环
始终具有正确的长度:电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回
前端访问——因此也非常适合在深 800 mm 以上的机架中进行改装
使用范围
可用在所有深度最小为 800 mm 的网络机柜中
固定在前后 19" 平面上
材料
安装框架:钢板
颜色
安装框架:RAL 9005
供货范围
坚固的 1 U 钢板安装框架,用于 24 个电缆盒
安装套件
包括固定件
Number cassettes max
24
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 44 mm
深度: 600 mm
工作温度范围
10 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
95 %
相对空气湿度(不冷凝)
10 %
包装单元
1 件
净重
3.56 kg
毛重
3.96 kg
税率号
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
产品描述
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
资料
说明书