本产品已停止供应于: 2021年12月30日
- 型号:
- DK 7044.210
- 产品描述
- 光纤插入式模件盒用于网络电缆管理器安装框架。
- 您的获益
- 始终具有正确的长度:电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回
- 每条电缆接受 100% 测试并根据测量记录进行交货
- 可靠锁定——每个电缆盒都配备有一个电缆固定装置,因此电缆不会承受机械应力
- 材料
- 插入式模件盒:不锈钢 ,塑料 (POM)
- 颜色
- 电缆:黄色
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.75 kg
- 税率号
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 产品描述
- DK NCO Fibre-optic cassette OS2 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: yellow
- 资料
- 说明书