LWL 插入式模件盒 用于网络电缆管理器

型号: DK 7044.230

用于网络电缆管理器的 LWL 插入式模件盒,用于保护 LWL 电缆。

型号:
DK 7044.230
产品描述
光纤插入式模件盒用于网络电缆管理器安装框架。
您的获益
始终具有正确的长度:电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回
每条电缆接受 100% 测试并根据测量记录进行交货
可靠锁定——每个电缆盒都配备有一个电缆固定装置,因此电缆不会承受机械应力
材料
插入式模件盒:不锈钢 ,塑料 (POM)
颜色
电缆:浅绿色
包装单元
3 件
净重
0.75 kg
税率号
39263000
EAN
4028177917392
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
产品描述
DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
资料
说明书