电缆槽 用于 TS、IT、TE

型号: DK 5502145

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。

型号:
DK 5502145
产品描述
电缆槽两面具有电缆盖,带铰链,可以取下,也可以用螺钉固定。
您的获益
无需工具,快速固定简单安装
根据 U 铺设电缆使得布局紧密
背靠背并柜连接
材料
钢板
塑料,根据 UL 94-V0
颜色
RAL 9005
供货范围
包括盖板和安装固定件
包括 4 个用于备用电缆的电缆支架
高度单位
42 U
适用于
箱体类型: TS IT
TE
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
适合于宽度
800 mm
包装单元
1 件
净重
8.298 kg
毛重
8.735 kg
税率号
73269098
EAN
4028177681224
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
TS IT,DK-TS,TE 走线架
资料
说明书