- 商品编号:
- DK 7158.150
- 产品描述
- 该槽能够隐蔽、简单地进行电缆铺设,即便在电缆数量很大的情况下也可实现在 19″ 安装层面的安装组件上隐蔽、简单的电缆铺设。大开口保证能够舒适、无折约地将电缆铺设到上下组件。为了操作简单,整个正面护板可通过快速锁定装置拆除。新铺设的电缆通过粘扣带定位,这样电缆槽可重新封闭。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括 5 个粘扣带
- 高度单位
- 3 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.439 kg
- 毛重
- 2.44 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604