本产品已停止供应于: 2021年1月31日
- 商品编号:
- SZ 5001.227
- 产品描述
- 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TP: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 0.8 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177523319
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 光滑板用于 CM/CL 设计 6 800w