本产品已停止供应于: 2017年1月30日
- 商品编号:
- SZ 4321.700
- 产品描述
- 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括补偿遮板
包括固定件
包括补偿遮板 - 关于订货编号的说明
- 包括补偿遮板
- 适用于
- 箱体类型: TP 通用琴式控制台: = 800 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.194 kg
- 毛重
- 1.393 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 电缆导入板 8开口 镀锌 每包2个