安装套件 用于带护板的大型摇架

型号: SR 1995235

用于安装大型回转架,带护板。

型号:
SR 1995235
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括用于机柜上安装的固定件
开启角度:
130°
安装可能性
在带 19" 平面的摇架侧面
承载力(静态)
1,500 N
Note to permissible static load max.
在可拆卸的 TS 安装板滑动轨上的最大负荷为 800 N。
适用于
箱体类型: TS
SE
宽度: = 800 mm
适合于箱体类型
TS
SE
包装单元
1 件
净重
3.557 kg
毛重
3.8 kg
税率号
83024900
EAN
4028177164932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SR 安装套件用于大型摇架,带封盖,带130°铰链,负荷能力< 1500 N
资料
说明书
数据页
技术细节