带护板的大型摇架 用于TS、VX SE、宽度为 800 mm 的机柜

型号: SR 2346235

用于 800 mm 宽的机柜,22 - 45 HE,带隔板,用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。

型号:
SR 2346235
型式
19" 层面侧面
产品描述
适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
材料
钢板
表面
框架:镀锌
护板:涂漆
颜色
RAL 7035
供货范围
包括带双齿锁芯的锁杆系统
用于固定的材料
安装可能性
在 TS/SE 中带开口角 130°或 180°,受所选安装套件影响
安装操作说明
根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
说明
其他扩装可能请参见“详细技术”
在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一型号的摇架
适用于
箱体类型: TS
VX SE
宽度: = 800 mm
高度: ≥ 2,200 mm
高度单位
45 U
适合于箱体类型
TS
VX SE
包装单元
1 件
净重
21.388 kg
毛重
22.514 kg
税率号
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SR 大型摇架,带护板,用于 TS、VX SE,适用宽度 800 mm,45 U,安装在侧边位置
资料
说明书
数据页
技术细节