安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS 商品编号: DK 7827.081 L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。 推荐的替代产品: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面 产品展示 商品编号: DK 7827.081 型式 L型角轨 您的获益 集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装 L 型安装角轨能够容纳服务器系统的安装套件 适用于 19" 局部安装 技术数据 集成式 482.6 mm (19") 孔(EIA 标准) 侧面圆孔和矩形孔 铬酸钝化,用于英制安装设备的导电连接 材料 钢板,2 mm 供货范围 包括固定件 高度单位 15 U 说明 请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。 与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。 适用于 箱体类型: TS高度: 800 mm 包装单元 2 件 净重 1.752 kg 毛重 1.952 kg 税率号 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 资料 说明书 DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI