公制安装角轨 用于 TS 8 型号: DK 7831611 能够容纳公制构件和组件的 L 形型轨。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7831611 产品描述 L 形安装角轨容纳公制组件和部件。根据安装套件可以按 465 mm 和 515 mm 的固定尺寸安装。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 尺寸 高度: 17 SU 关于订货编号的说明 供货时间请洽询 适用于 箱体类型: TS 8 包装单元 2 件 净重 46.566 kg 税率号 73269098 EAN 4028177263369 ECLASS 8.0 27189261 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH