安装框架,482.6 mm (19") 用于 TS、CS 基础型箱体以及模件式箱体

商品编号: DK 7856.713

用于前后 482.6 mm (19") 平面的扩装,焊接式 482.6 mm (19") 安装框架可以固定在完全不同的深度。

商品编号:
DK 7856.713
产品描述
焊接而成的 482.6 mm (19″) 安装框架可在深度完全可调的情况下进行固定并用于设计前后 482.6 mm (19″) 平面。安装框架的侧面和背面有TS机柜型材的冲孔型轨,这样TS系统附件如电缆夹钳轨、电缆布线环等就可进行固定。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
24 U
承载力
最大 10,000 N 的静负荷,条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
说明
不能组合 482.6 mm (19") 安装框架和风扇板。建议采用模块式风扇顶盖进行主动式通风。
适用于
箱体类型: TS 8
CS 户外基本型箱体
CS 户外模块式箱体
宽度: 600 mm
高度: 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
7.631 kg
毛重
8.033 kg
税率号
73269098
EAN
4028177402355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
数据页
Technical Data sheet