可以选择封盖正面系统孔。
- 型号:
- DK 5501895
- 型式
- 标识范围 1 – 56 U
- 产品描述
- 当前面空气需要完全隔离或未安装理线架,选用盖板覆盖前侧系统孔。带有额外的标签条,用于进行双向 HE 标签。
- 您的获益
- 由于双面标签,可自由选择计数方向
- 不同安装件的统一文件
- 使用范围
- 用于加装到已有的 482,6 mm(19") 角轨上
- 材料
- 盖板:PVC
自粘测量胶带: 塑料 - 供货范围
- 磁力盖板
- 长度
- 5 m
- 尺寸
- 宽度: 15 mm
长度: 5 m - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.29 kg
- 毛重
- 0.335 kg
- 税率号
- 85051990
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
- 磁力盖
- 资料
- 说明书