- 商品编号:
- TS 8613.040
- 产品描述
- 在安装于整个机柜高度的安装设备、 482.6 mm (19") 以及可用机柜高度之间进行平衡补偿。
- 材料
- 铝挤压型材
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
高度: = 1,600 mm
= 2,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.719 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 遮视挡板, 482.6 mm (19"),水平用于适配型材,用于机柜高度:1600/2000 mm