- 型号:
- DK 5501225
- 产品描述
- 在负荷不均匀分布时对安装角轨起到了抗翘曲作用。它直接在 TS 框架外部安装平面上的安装角轨和安装型材之间固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.16 kg
- 毛重
- 0.183 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177706729
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 安装角轨附加固定件,用于TS IT 600mm宽机柜