滑轨,1 U,深度可调 用于服务器机柜和网络机柜,带两个英制安装层面和 TE L 型安装角轨

型号: DK 7063883

用于 TE,19" 安装框架,L 形型轨,可拉出。

型号:
DK 7063883
产品描述
滑动轨分别拉伸到必要的长度,并固定在前后安装层面之间。由于使用了背侧悬挂凸耳和前侧螺钉,只要一人就可方便安装。需要集成的安装组件在滑动轨上平行插入,并可选择通过固定孔在安装层面上固定。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
说明
特别细的滑动轨构造可使用于大多数需集成的英制安装组件。通过在标准安装层面上的固定,使其不受生产厂家的局限。滑动轨造成滑动轨下安装空间略微减小, 这样只能有限使用下面的高度单位。
承载力(静态)
80 kg
支托平面
宽度: 50 mm
长度
590: 930 mm
包装单元
2 件
净重
3.25 kg
税率号
73269098
EAN
4028177517783
ECLASS 8.0
27189261