滑动轨 用于 TS 适配型材,单侧固定 型号: SZ 4530000 带单面固定件的 482.6 mm (19″) 适配型材 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SZ 4530000 产品描述 安装在 482.6 mm (19") 的适配型材上。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 长度 185 mm 安装尺寸 Installation depth for components: 482.6 mm组件的安装宽度: 19" 包装单元 10 件 净重 3.2 kg 税率号 73269098 EAN 4028177102385 ETIM 9 EC002620 ETIM 8 EC002620 ECLASS 8.0 27189261