服务器滑动伸缩轨

型号: TS 3659190

在安装完成后也能保证服务器在操作维修时具有高效的可访问性。

型号:
TS 3659190
型式
适用于平面距离 559.0/-789.0 mm
产品描述
在安装好的状态下也能保证服务器在操作维修时具有最佳访问特性。用于宽度最大为 426 mm 的服务器。
材料
钢板
供货范围
滑动伸缩轨配有安装套件
固定附件
拉出长度
596.4 mm
适用于
箱体类型: TS: 800 mm
箱体类型: TS IT
承载力
30 kg
说明
仅和 L 型安装角轨组合
包装单元
2 件
净重
2.946 kg
毛重
3.146 kg
税率号
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
伸缩杆S, ATX, 用于
资料
Quick guide