TS 安装套件,重型负载,宽度/深度可调 用于 TS、CS 基础型箱体和模块式箱体中的安装框架 482.6 mm (19")

商品编号: DK 7827.590

能够将 600 mm 宽的安装框架 482.6 mm (19") 以不同的深度和宽度装入 800 mm 宽的机柜中。

商品编号:
DK 7827.590
产品描述
安装在宽度为 800 mm 的机柜中:安装套件可以调整宽度为 600 mm 的安装框架 482.6 mm (19″) 的深度和宽度,使其能够安装到宽度为 800 mm 的机柜中。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
承载力
每个层面/每个机柜 750/1500 kg 静态负荷
包装单元
1 组件
净重
10.024 kg
毛重
10.552 kg
税率号
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234