TS 安装角 用于 TS 中的 L 型安装角轨,482.6 mm (19")

商品编号: DK 7827.490

在电缆穿引时实现侧面自由空间,通过固定长孔进行宽度可变的固定。

商品编号:
DK 7827.490
型式
侧面安装位置
产品描述
安装角用螺钉固定在箱体框架的机柜宽度上。安装角轨固定在角支架的下面和上面。对部分扩装机柜,TS 系统型材 17 x 73 mm 上的安装角可固定在机柜框架的外部安装层面上。
您的获益
电缆铺设时,角支架能够提供最佳的侧面自由空间
通过固定长孔可实现深度可调的固定
适用于 19" 局部安装
使用范围
对已有的 TS 应用进行加装和升级
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS
宽度: 800 mm
包装单元
2 件
净重
3.94 kg
毛重
4.139 kg
税率号
73182900
EAN
4028177517769
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
资料
信息表