TS 安装套件,具有不同宽度 TS 中的英制/公制

型号: DK 7827550

通用深度支撑片,在上面可以以不同的深度和宽度安装 L 形和有凹槽的型轨。

型号:
DK 7827550
产品描述
既可以将 L 形安装角轨也可以将具有凹槽的安装角轨在深度和宽度上进行调整,使其安装在通用深度支撑条上。适用于所有宽度尺寸的安装套件:英制固定尺寸 19″/21″/23″/24″,公制固定尺寸 18/20 SU
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS 8
深度: 800 mm
承载力
每个层面 200 kg 静载
包装单元
1 组件
净重
2.025 kg
毛重
2.125 kg
税率号
73182900
EAN
4028177616035
ECLASS 8.0
27189234