- 型号:
- DK 7827560
- 产品描述
- 既可以将 L 形安装角轨也可以将具有凹槽的安装角轨在深度和宽度上进行调整,使其安装在通用深度支撑条上。适用于所有宽度尺寸的安装套件:英制固定尺寸 19″/21″/23″/24″,公制固定尺寸 18/20 SU
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: 1,000 mm - 承载力
- 每个层面 200 kg 静载
- 包装单元
- 1 组件
- 净重
- 2.3 kg
- 毛重
- 2.55 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177616042
- ECLASS 8.0
- 27189234