- 型号:
- DK 7827023
- 型式
- 安装规格 23″
- 产品描述
- 安装在宽度为 800 mm 的机柜中:在宽度为 800 mm 的机柜中使用深度支撑条,可达到 23″ 和 24″ 的固定间距。可选用有凹槽的或 L 形的英制安装角轨。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 宽度: 800 mm
深度: 1,000 mm - 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.72 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261