用于 TS IT 19" 型材轨的导风板

型号: DK 5501815

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。

型号:
DK 5501815
产品描述
如果外侧安装平面已安装母线系统,用周围的刷条进行分割,不会发生冲突。
使用范围
用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料
钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
4 个蜂窝聚氨酯泡沫件
包括固定件
6 个遮盖板,1 U
安装操作说明
具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。
带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上.
适用于
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
7.679 kg
毛重
8.02 kg
税率号
56090000
EAN
4028177679184
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
空气挡板800x2000 RAL9005
资料
说明书