- 商品编号:
- DK 5501.905
- 产品描述
- 如果外侧安装平面已安装母线系统,用周围的刷条进行分割,不会发生冲突。
- 使用范围
- 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
- 材料
- 钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
包括固定件 - 安装操作说明
- 具有毛刷条的垂直和水平护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 安装框架上。
- 适用于
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.1 kg
- 毛重
- 3.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177706941
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- 空气导流板,600宽x2000高,颜色:RAL9005
- 资料
- 信息表