接插嵌板 用于光缆接线箱,可锁 商品编号: DK 7578.535 可为不同的耦合类型提供 5 种不同的 LWL 板。根据所选板材型号和尺寸,每个板材的安装位置数量各异。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7578.535 产品描述 针对接线箱有多种板可供选择,带相应的用于安装单个或双重光纤接头的开口。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 安装位置数量 20 用于光纤接头 E-2000 E-2000 复式 SC LC 复式 关于订货编号的说明 供货时间请洽询 高度单位 3 U 包装单元 1 件 净重 0.618 kg 毛重 0.718 kg 税率号 94039910 EAN 4028177168275 ETIM 9 EC001129 ECLASS 8.0 19170113