数据分配器 LSA-PLUS 技术

型号: DK 7870830

24 个 RJ 45 插口,屏蔽型,带罩盖,配有快速锁合装置,带电缆张力减轻器和接地连接装置,12 根转接电缆 STP,0.6 米,黄色

型号:
DK 7870830
产品描述
24 个 RJ 45 插座,屏蔽型,罩盖配有快速锁合装置,带电缆张力减轻装置、接地连接装置和 12 根 STP 接插电缆,0.6 m,黄色。
CAT class (Data transmission)
6
包装单元
1 件
净重
2.7 kg
毛重
2.72 kg
税率号
94032080
EAN
4028177249127
ECLASS 8.0
19170112