用于屏蔽型 RJ 45 模块插座

商品编号: DK 7394.035

可以容纳屏蔽型 RJ 45 插口,可以容纳电缆夹钳条。

商品编号:
DK 7394.035
产品描述
用于安装屏蔽型 RJ 45 插座。开口和接线板背面具有导电性,用于建立安装插座与接线板以及与镀锌的 482.6 mm (19″) 安装角轨的触点。可配置电缆夹钳条 DK 7610.000 或 DK 7611.000。
材料
钢板
表面
镀锌
颜色
前面板:RAL 7035
背面:铬酸钝化
安装位置数量
16
尺寸
宽度: 482.6 mm
安装位置数量
包装单元
1 件
净重
0.33 kg
毛重
0.38 kg
税率号
94039910
EAN
4028177167575
ECLASS 8.0
19170112