接插嵌板 用于 V 24 接口 商品编号: DK 7089.535 安装 16 D-Sub(梯形)插座和插头,可以容纳电缆夹钳条。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7089.535 产品描述 用于安装 16 D-Sub(梯形)插座和插头。可配置电缆夹钳条 DK 7610.000 或 DK 7611.000。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 用于极数 25 安装位置数量 16 安装位置数量 : 包装单元 1 件 净重 0.7 kg 毛重 0.8 kg 税率号 94039910 EAN 4028177166400 ECLASS 8.0 19170112