承板,固定安装 用于 TS 8

型号: DK 7828.660

把安装固定件悬置定位、固定在框架上,放上承板,机柜宽度:600 和 800 mm,可承重:75 kg。

型号:
DK 7828.660
产品描述
把固定件悬置定位、固定在框架上,放上承板。TS 机柜型材上的固定件提供了尽可能大的支承面积。尺寸:高度 25 mm,宽度:机柜宽度 – 44 mm,深度:机柜深度 – 44 mm
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
承载力
75 kg 静态平面负荷
说明
不能使用带垂直分段式门的组合套件。
不能与伸缩轨结合使用。
尺寸
宽度: 556 mm
高度: 25 mm
深度: 556 mm
适用于
箱体类型: TS 8
宽度: 600 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
6.151 kg
毛重
6.475 kg
税率号
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261