承板,重型负载 用于带有凹槽的安装角轨的网络机柜 TS

型号: DK 7828970

固定装入两个 482.6 mm (19") 固定平面之间,悬挂在有凹槽的型轨上,可承重:75 kg(镀锌样式),100 kg(涂漆样式)。

型号:
DK 7828970
型式
镀锌
产品描述
用于固定安装在两个 482.6 mm (19″) 固定平面之间。承板被直接悬置定位在有凹槽的安装角轨上。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
Distance between mounting levels
698 mm
承载力
75 kg 静态平面负荷
说明
不能与伸缩轨结合使用。
尺寸
宽度: 452.5 mm
高度: 20 mm
深度: 678 mm
包装单元
1 件
净重
3.621 kg
毛重
3.821 kg
税率号
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261