承板,重型负载 482.6 mm (19"),适用于 TE、TS 型号: DK 7063897 安装在 L 形的型轨和 19" 安装框架上,可承重:100 kg。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7063897 产品描述 L 型安装角轨,安装框架 19″ 材料 钢板 颜色 RAL 7035 供货范围 包括固定件 承载力 100 kg 单位面积承重负荷 尺寸 宽度: 409 mm高度: 45 mm深度: 700 mm 包装单元 1 件 净重 7.712 kg 毛重 8.118 kg 税率号 94039910 EAN 4028177305588 ECLASS 8.0 27189261