承板,2 U 482.6 mm (19˝) 系统孔 商品编号: DK 7148.035 装入所有只具有一个 482.6 mm (19") 支护的机柜和所有通过法兰固定的摇架,适合 482.6 mm (19"),可承重:25 kg。 本产品已停止供应于: 2016年1月31日 推荐的替代产品: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7148.035 产品描述 适用于安装在所有只带一个 482.6 mm (19") 安装平面的机柜中和所有通过法兰固定的 482.6 mm (19") 摇架中。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 供货范围 包括固定件 尺寸 宽度: 390 mm深度: 300 mm 包装单元 1 件 净重 3.275 kg 毛重 3.475 kg 税率号 94039910 EAN 4028177165731 ECLASS 8.0 27189261 资料 说明书 DE, EN, FR Additional instructions JA