承板 ½ U,深度可调 482.6 mm (19˝) 系统孔

型号: DK 7063720

不受机柜影响,安装在前后 482.6 mm(19“) 平面之间,在纵深方向无级推拉,可承重:50 kg。

型号:
DK 7063720
产品描述
用于前后 482.6 mm (19″) 平面之间不受机柜影响的安装。承板在深度上可进行无级伸展。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
承载力
50 kg 单位面积承重负荷
说明
不能与伸缩轨结合使用。
层面间距
600 ‐ 900 mm
包装单元
1 件
净重
7.572 kg
毛重
7.971 kg
税率号
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261