承板,可抽出 用于 TE

型号: DK 7000625

完整套件,由通风式部件承板、伸缩轨以及可以直接固定的安装套件组成,固定深度可变,可承重:50 kg。

型号:
DK 7000625
产品描述
用于直接安装在19英寸安装角轨上。
您的获益
深度变化用于在 25 mm 光栅中适配至 19 寸平面间距
完全拉出
材料
底板:钢板
表面
底板:涂漆
安装套件/滑动伸缩轨:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
设备底座,通风
滑动伸缩轨配有安装套件
Load capacity static
500 N
支托平面
宽度: 409 mm
深度: 500 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
深度: 500 mm
层面间距
395 ‐ 645 mm
包装单元
1 件
净重
4.577 kg
毛重
4.777 kg
税率号
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035
资料
信息表