- 商品编号:
- DK 7163.550
- 产品描述
- 用于将连接电缆安全可靠地从带伸缩臂的承板导引到支撑点上。 通过快速连接件,固定件的两面都可松开。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
- 适用于
- 深度: > 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.79 kg
- 毛重
- 0.797 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177305526
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
-
DK 进线支架 铰接式 用于机柜深度小于600mm