- 型号:
- TS 8106750
- 您的获益
- 通过固定件自动电位平衡
- 通过专门的电磁兼容密封件获得极高的电磁兼容性保护
- 通过悬置辅助装置简单定位
- 带有触点平面的接地螺栓
- 产品变更
- 其优点是提高了成型质量,优化了防腐蚀稳定性和外观统一性。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 带镀锌镁涂层
外部经粉末涂层 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 基本材料
- 钢板
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 28 kg
- 毛重
- 29.2 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177475755
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 产品描述
- TS EMC(电磁兼容)侧板,用于TS,用于机柜高度深度:2000x600 mm,钢板