- 型号:
- TS 8613640
- 产品描述
- Rittal TS 8806.500 与对应的 100 mm 高钢板底座组合使用已符合 Telcordia GR-63-CORE 关于 1、2 和 3 地震带的规定。由于无法对空箱体进行认证,这些设计形式被视为客户厂内自用的参照规格。可将 TS 8 机柜与抗震套件与舒适把手和地震底座组合使用用于地震带 4。
- 使用范围
- 已满足根据贝尔实验室的地震区 4
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个侧面紧固件,下面
各 2 个桁架式撑杆,侧面
8 个节点板
安装板固定件和加强件,包括安装固定件 - 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
宽度: = 600 mm
高度: = 2,000 mm
深度: = 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 22.515 kg
- 毛重
- 23.7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177562127
- ECLASS 8.0
- 27189261