扩展组件,接地的 DK-TS 用于 TS

型号: DK 7829152

根据 DIN EN 60 950/VDE 0805,直径 4 mm²,Imax40 A,扩展完整的接地套件,以保持附加组件零电位,导线长度分别为 300 mm。

型号:
DK 7829152
产品描述
根据 DIN EN 60 950/VDE 0805,横截面 4 mm²。用于扩展全套接地套件 DK 7829.150,以保持附加的组件无电势。电线分别长 300 mm。用于 6.3 mm 扁插头,8 mm 接地螺栓或通过接触垫圈和螺栓固定。
使用范围
用于扩展已有的地接套件
供货范围
5 根接地带
包括固定件和标牌板
包装单元
1 件
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
完整接地套件扩展套件,5个接地带,适用于TS
资料
信息表