接地套件 用于 QuickBox

型号: QB 7502240

包含为所有薄型部件接地的接地线,长度符合实际情况,罩上的接地带是一个快速终端插头,它能快速拔出,门打开时具有良好的访问性。

型号:
QB 7502240
产品描述
为了将墙壁固定件上的所有扁型部件接地,接地组件中的接地线根据箱体深度具有相应长度。罩上的接地带是一个快速终端插头,它能快速拔出,门打开时具有良好的访问性。因此可完全卸下箱体罩。
供货范围
5 根接地线缆 1.5 mm²
4 个电缆束带
安装固定件
适用于
箱体类型: QuickBox
深度: 300 mm
400 mm
包装单元
1 组件
净重
0.039 kg
毛重
0.041 kg
税率号
73269098
EAN
4028177221369
ECLASS 8.0
27149219