本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9661.360
- 产品描述
- 适用于直接安装在控制柜、母线支架 9340.000/.010、9340.004、9342.014、3052.000 和 3073.000 中。PE/PEN组合,与 PE/PEN 组合角支架以及并柜连接片 E-Cu 一同使用。
- 材料
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- 尺寸
- 长度: 565 mm
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 横截面
- 10 mm x 30 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.04 kg
- 毛重
- 3.08 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.52
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177546844
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- SV 母线 E-Cu, 宽度高度: 30x10 mm, 长度: 565 mm, 带集成孔s Ø 11 mm
- 资料
- 说明书