E-Cu 母线 带集成式孔

型号: SV 9661.365

适合于直接装进控制机柜、母线支架、与 PE/PEN 组合角及并轨连接片 E-Cu 一起使用的 PE/PEN 组合。

型号:
SV 9661.365
产品描述
适用于直接安装在控制柜、母线支架 9340.000/.010、9340.004、9342.014、3052.000 和 3073.000 中。PE/PEN组合,与 PE/PEN 组合角支架以及并柜连接片 E-Cu 一同使用。
材料
E-Cu
Ø hole
11 mm
尺寸
长度: 565 mm
适用于
宽度: = 600 mm
横截面
5 mm x 30 mm
包装单元
2 件
净重
1.48 kg
毛重
1.5 kg
铜成分(kg/件)
0.75
税率号
74071000
EAN
4028177546837
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
产品描述
SV 母线 E-Cu, 宽度高度: 30x5 mm, 长度: 565 mm, 带集成孔s Ø 11 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术细节