本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9661150
- 产品描述
- 用于连接机柜的矩形母线,以便组合机柜与 PE/PEN 组合角支架。
- 材料
- E-Cu
- 适合于母线
- 母线 E-Cu 带集成式孔
- 尺寸
- 长度: 88 mm
- 适合于母线
- 宽度: 80
高度: 10 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2.6 kg
- 毛重
- 3.08 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.52
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 并柜连接片 E-Cu, 长度: 88 mm, 用于 E-Cu 80x10 mm
- 资料
- 安全说明书