- 型号:
- IT 7100510
- 您的获益
- 访问保护增强
- 配有非对称分体式后门,方便维护
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆和粉末涂层
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 前门,一体式,带通风设计
非对称分体式后门,带通风设计
前后门配备舒适把手和按键锁
12 个铰链 - 尺寸
- 宽度: 596 mm
高度: 2,236 mm
深度: 35 mm - 包装单元
- 2 件
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- 产品描述
- OCP 门套件,包含一体式前门和两件式后门,RAL 9005,用于 OCP ORV3 机架,44 U
- 资料
- 说明书