- 型号:
- TS 8610600
- 产品描述
- 取代一扇钢板门或后壁。
- 材料
- 框架:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
检视窗(内部有压印掩膜):RAL 7015 - 供货范围
- 配有安全玻璃的透明门框
带有双齿锁芯的锁杆
180° 铰链(4 个)
透明面积:宽度 140 mm,高度 160 mm - 透明表明
- 检视窗宽度: 460 mm
检视窗高度: 1,840 mm - 检视窗高度
- 1,840 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
TS 8
SE
宽度: = 600 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14.51 kg
- 毛重
- 15 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 资料
- 说明书
- 数据页
- Technical Data sheet