本产品停止供应于: 2021年10月31日
- 型号:
- DK 7824225
- 产品描述
- 用于替换已有的门。配有 180° 铰链和旋转手柄,带有安全锁,锁号为 3524 E,可用舒适型手柄替换。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 29.45 kg
- 毛重
- 31 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177246492
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204